Кабельные ярлыки FLEXIMARK® PUR FCC

Кабельные этикетки FLEXIMARK® PUR FCC представляют собой полиуретановые маркировочные этикетки для сборки с кабельными стяжками, особо пригодны для сложных условий эксплуатации.

PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Пищевая промышленность и производство напитков Нефтяная и газовая промышленность Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Маркер / ед. упаковки
61800391
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 YE FCC желтый 60.0 x 10.0 1
61800392
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 YE FCC желтый 75.0 x 15.0 1
61800393
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 YE FCC желтый 75.0 x 25.0 1
61800394
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 WH FCC белый 60.0 x 10.0 1
61800395
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 WH FCC белый 75.0 x 15.0 1
61800396
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 WH FCC белый 75.0 x 25.0 1
61800397
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 RD FCC красный 60.0 x 10.0 1
61800398
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 RD FCC красный 75.0 x 15.0 1
61800399
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 RD FCC красный 75.0 x 25.0 1
61800400
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 OG FCC оранжевый 60.0 x 10.0 1
61800401
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 OG FCC оранжевый 75.0 x 15.0 1
61800402
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 OG FCC оранжевый 75.0 x 25.0 1
61800403
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BU FCC голубой 60.0 x 10.0 1
61800404
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BU FCC голубой 75.0 x 15.0 1
61800412
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BU FCC голубой 75.0 x 25.0 1
61800406
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BK FCC чёрный 60.0 x 10.0 1
61800407
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BK FCC чёрный 75.0 x 15.0 1
61800413
Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BK FCC чёрный 75.0 x 25.0 1

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Особо гибкий материал
  • Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

  • Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
  • Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Высокая огнестойкость по UL 94 V0
  • MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

  • Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
  • Печать в 1 или 2 строки
  • Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
  • Процедура заказа: Клиентские данные параллельно с заказом пересылаются по электронной почте в файле Excel ответственному исполнителю компании Lapp. Столбец А: содержание первой строки, столбец B: содержание второй строки, столбец B или C: количество ярлыков с соответствующим текстом

Комплектация

  • 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
  • Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Поставляемые цвета

  • Черный цвет текста (черные ярлыки: белый цвет текста)

Материал

  • Безгалогеновый полиуретан

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +100 °C
  • Способны кратковременно выдерживать температуру до +125° C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.