LEXIMARK® TA Ярлыки из пористого материала для маркировки компонентов - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® TA полосы из пеноматериала

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Стойкий к УФ-лучам Время на монтаж Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Машиностроение, промышленное оборудование

Артикул Обозначение Цвет Ширина, мм Метров в ед. упаковки
Полоса для панели
83255355
FLEXIMARK® TA пенопласт 13–20 м SR серебристый 13 20
83255356
FLEXIMARK® TA пенопласт 15–20 м SR серебристый 15 20
83255357
FLEXIMARK® TA пенопласт 18–20 м SR серебристый 18 20
83255358
FLEXIMARK® TA пенопласт 25–20 м SR серебристый 25 20
83255359
FLEXIMARK® TA пенопласт 30–20 м SR серебристый 30 20
83255360
FLEXIMARK® TA пенопласт 35–20 м SR серебристый 35 20
83255361
FLEXIMARK® TA пенопласт 50–20 м SR серебристый 50 20
83255362
FLEXIMARK® TA пенопласт 80–20 м SR серебристый 80 20
83255363
FLEXIMARK® TA пенопласт 100–20 м SR серебристый 100 20

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Серебристый
  • Белый в онлайн-каталоге

Материал

  • Полиэстерный пористый материал

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

  • Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

  • Can be printed with the FLEXIMARK® Software and the FLEXIMARK® Thermal transfer printer SQUIX or EOS4
  • Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов