FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Машиностроение, промышленное оборудование Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Время на монтаж Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина (мм) Длина в (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83260164
FLEXIMARK® TA Пористая 27-8 WH белый 8 27 1000 1
83260165
FLEXIMARK® TA Пористая 27-12.5 WH белый 12,5 27 1000 1
83260190
FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24mm WH белый 30 40 1000 1

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

  • Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
  • Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Серебристый
  • Белый в онлайн-каталоге

Материал

  • Полиэстерный пористый материал

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.