FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Маркировочные оберточные ярлыки FLEXIMARK® TCK изготовлены из винильных полимеров с защитной прозрачной пленкой для маркировки кабелей с использованием термопринтера

Солнечная энергетика Ветроэнергетика Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Поверхность для надписи (ширина x высота), мм Для Ø, мм Маркер / ед. упаковки Упаковка
Белая версия
83259874
FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 WH белый 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259875
FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 WH белый 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259876
FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 WH белый 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259877
FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 WH белый 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259890
FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 WH белый 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259878
FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 WH белый 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259879
FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 WH белый 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259881
FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 WH белый 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1
Желтая версия
83259882
FLEXIMARK® Ярлык TCK 32 YE желтый 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259883
FLEXIMARK® Ярлык TCK 35 YE желтый 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259884
FLEXIMARK® Ярлык TCK 40 YE желтый 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259885
FLEXIMARK® Ярлык TCK 45 YE желтый 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259889
FLEXIMARK® Ярлык TCK 48 YE желтый 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259886
FLEXIMARK® Ярлык TCK 60 YE желтый 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259887
FLEXIMARK® Ярлык TCK 65 YE желтый 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259888
FLEXIMARK® Ярлык TCK 70 YE желтый 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1

Преимущества

  • Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Области применения

  • For cable marking

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Белый или желтый

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,025 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C
  • Мин. температура монтажа: +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.