Плоская термоусадочная трубка FLEXIMARK® для маркировки кабелей - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® термоусаживаемые трубки

FLEXIMARK® Flat Heat - плоская термоусаживаемая трубка, для печати с помощью нашего программного обеспечения, для печати на термотрансферном принтере

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Ветроэнергетика Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Метров в ед. упаковки
83251670 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 BK чёрный 1.0 - 3.0 30
83251671 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 BK чёрный 2.0 - 6.0 25
83251672 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 BK чёрный 3.0 - 9.0 20
83251673 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 BK чёрный 4.0 - 12.0 20
83251674 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 BK чёрный 6.0 - 18.0 20
83251680 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 3/1 YE желтый 1.0 - 3.0 30
83251681 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 YE желтый 2.0 - 6.0 25
83251682 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 YE желтый 3.0 - 9.0 20
83251683 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 YE желтый 4.0 - 12.0 20
83251684 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 YE желтый 6.0 - 18.0 20
83251690 FLEXIMARK® термоусадочная трубка 3/1 белая белый 1.0 - 3.0 30
83251691 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 6/2 WH белый 2.0 - 6.0 25
83251692 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 9/3 WH белый 3.0 - 9.0 20
83251693 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 12/4 WH белый 4.0 - 12.0 20
83251694 FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка 18/6 WH белый 6.0 - 18.0 20

Преимущества

  • Плоская термоусадочная трубка, которую можно порезать на любую длину

Области применения

  • Для маркировки кабелей
  • Для применения в местах с ограниченным пространством
  • Защита изоляции кабеля
  • Специально для ремонтных целей

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Сертификация UL 224

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS4
  • Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
  • Для резки используйте принтер EOS4 с опциональным ножом, для перфорирования термоусадочных шлангов использовать SQUIX с опциональным ножом для перфорирования
  • С индивидуальным текстом: см. термоусадочную трубку FLEXIMARK® FCC

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

Поставляемые цвета

  • Черный, желтый и белый

Материал

  • Полиолефин
  • Коэффициент термоусадки: 3:1

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.