FLEXIMARK® термоусаживаемая трубка, перфорированная

FLEXIMARK® Organized Shrink Tube - термоусаживаемая трубка для маркировки отдельных жил/кабеля, предварительно порезана. Также доступны безгалогеновые версии и стойкие к дизельным маслам

Машиностроение, промышленное оборудование Железно-дорожный транспорт Ветроэнергетика Без галогенов Время на монтаж Место для монтажа

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83260230
FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг 4.8/2.4-16.6 желтый желтый 2.4 - 4.8 16.6 3000 1
Галогенный
83260044
FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-25(2) YE желтый 0.8 - 2.4 25.0 2000 1
83260035
FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-38(1) YE желтый 0.8 - 2.4 38.0 1000 1
83260026
FLEXIMARK® Терм.трубка. 2.4/0.8-50(1) YE желтый 0.8 - 2.4 50.0 1000 1
83260045
FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-25(2) YE желтый 1.0 - 3.2 25.0 2000 1
83260036
FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-38(1) YE желтый 1.0 - 3.2 38.0 1000 1
83260027
FLEXIMARK® Терм.трубка. 3.2/1.0-50(1) YE желтый 1.0 - 3.2 50.0 1000 1
83260046
FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-25(2) YE желтый 1.6 - 4.8 25.0 2000 1
83260037
FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-38(1) YE желтый 1.6 - 4.8 38.0 1000 1
83260028
FLEXIMARK® Терм.трубка. 4.8/1.6-50(1) YE желтый 1.6 - 4.8 50.0 1000 1
83260047
FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-25(2) YE желтый 2.0 - 6.4 25.0 2000 1
83260038
FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-38(1) YE желтый 2.0 - 6.4 38.0 1000 1
83260029
FLEXIMARK® Терм.трубка. 6.4/2.0-50(1) YE желтый 2.0 - 6.4 50.0 1000 1
83260048
FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-25(2) YE желтый 3.0 - 9.5 25.0 1000 1
83260039
FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-38(1) YE желтый 3.0 - 9.5 38.0 500 1
83260030
FLEXIMARK® Терм.трубка. 9.5/3.0-50(1) YE желтый 3.0 - 9.5 50.0 500 1
83260049
FLEXIMARK® Терм.трубка. 12.7/4.0-25(2)YE желтый 4.0 - 12.7 25.0 1000 1
83260040
FLEXIMARK® Терм.трубка.12.7/4.0-38(1)YE желтый 4.0 - 12.7 38.0 500 1
83260031
FLEXIMARK® Терм.трубка.12.7/4.0-50(1)YE желтый 4.0 - 12.7 50.0 500 1
83260041
FLEXIMARK® Терм.трубка. 19.0/6.0-38(1)YE желтый 6.0 - 19.0 38.0 500 1
83260032
FLEXIMARK® Терм.трубка.19.0/6.0-50(1)YE желтый 6.0 - 19.0 50.0 500 1
83260051
FLEXIMARK® Терм.трубка. 5.4/8.0-25(2)YE желтый 8.0 - 25.4 25.0 600 1
83260042
FLEXIMARK® Терм.трубка.25.4/8.0-38(1)YE желтый 8.0 - 25.4 38.0 300 1
83260033
FLEXIMARK® Терм.трубка. 25.4/8.0-50(1)YE желтый 8.0 - 25.4 50.0 300 1
83260043
FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-38(1)YE желтый 12.7 - 38.1 38.0 100 1
83260034
FLEXIMARK® Терм.трубка. 38.1/12.7-75(1)YE желтый 12.7 - 38.1 75.0 100 1
83260050
FLEXIMARK® Терм.трубка.19.0/6.0-25(2)YE желтый 6.0 - 19.0 25.0 1000 1

Преимущества

  • Экономия рабочего времени
  • Обрезан точно в размер

Области применения

  • Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели галогеновые: Сертификация UL 224

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
  • Рекомендованная лента: FTI-X 60-300 BK (арт. № 83260206)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

По запросу

  • Поставляется также в устойчивом к воздействию дизеля исполнении (с сертификацией SNCF- NF F00-608)

Поставляемые цвета

  • стандартный цвет: желтый по запросу - белый и другие цвета
  • Также доступна в белом цвете

Материал

  • Полиолефин
  • Коэффициент усадки: Кабели безгалогеновые: 2:1 Кабели галогеновые: 3:1

Tемпературный диапазон

  • Кабели безгалогеновые: от -30 до +105 °C Кабели галогеновые: от -55 до + 135 °C
  • Температура усадки: +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.