FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF ярлыки для маркировки отдельных жил и волоконно-оптических кабелей. Монтаж производится легко и быстро

TF 1 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Время на монтаж Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Для сеч. мм² A (mm) B (мм) C (mm) D (mm) E (mm) Маркер / ед. упаковки Упаковка
Маленькая упаковка
83255011 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 белый 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 600 1
83255012 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 белый 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 600 1
83255013 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 белый 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 600 1
83255014 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 белый 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 600 1
83255015 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 белый 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 200 1
Большая упаковка
83254372 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE желтый 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 2000 1
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE желтый 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 2000 1
83254374 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE желтый 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 2000 1
83254375 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE желтый 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 2000 1
83254376 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE желтый 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 1000 1

Преимущества

  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Простой монтаж

Области применения

  • Для маркировки отдельных жил
  • Маркировка волоконно-оптических кабелей
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа
  • Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм² могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
  • Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
  • Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Желтый
  • также доступны в зеленом, синем и красном исполнении

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.