FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL — чистые рулоны этикеток для маркировки кабелей с манжетами. Печать выполняется термографическим принтером с применением нашей маркировочной программы.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83254600 - белый 9.5 x 28.0 1000 1
83254605 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-28 YE желтый 9.5 x 28.0 1000 1
83254610 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-35 YE желтый 9.5 x 35.0 1000 1
83254615 - белый 9.5 x 35.0 1000 1

Преимущества

  • Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)
  • Подходит для сред IP20 – IP40, например в общественных зданиях (школах, офисах, больницах или торговых центрах)

Области применения

  • Этикетки для установки
  • Для маркировки кабелей

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Белый или желтый
  • По запросу: желтый, зеленый, синий, красный, коричневый, черный

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Полипропиленовый ламинат

Tемпературный диапазон

  • от -20 °C до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.