FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана

FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана для маркировки кабеля, монтаж кабельными стяжками, предназначенные главным образом для неблагоприятных условий.

PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Пищевая промышленность и производство напитков Нефтяная и газовая промышленность Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83260191
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 желтый желтый 10.0 x 60.0 1000 1
83260192
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 желтый желтый 15.0 x 75.0 1000 1
83260193
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 желтый желтый 25.0 x 75.0 500 1
83260194
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 белый белый 10.0 x 60.0 1000 1
83260195
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 белый белый 15.0 x 75.0 1000 1
83260196
FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 белый белый 25.0 x 75.0 500 1

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Особо гибкий материал
  • Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

  • Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
  • Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Высокая огнестойкость по UL 94 V0
  • MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

  • Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
  • Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
  • С индивидуальным текстом: см. кабельные ярлыки из полиуретана FLEXIMARK® PUR FCC

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
  • Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Поставляемые цвета

  • Стандартный цвет: желтый, белый
  • по запросу - красный, оранжевый, голубой, зеленый и черный

Материал

  • Безгалогеновый полиуретан

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +100 °C
  • Способны кратковременно выдерживать температуру до +125° C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.