FLEXIMARK® ULTRA L 12X8,5 - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® ULTRA L 12X8,5

Образцы ярлыков предоставляются по запросу

Артикул Ширина x Высота, мм Ярлыков на странице
83252424 12.0 x 8.5 84

Преимущества

  • Идеальны для маркировки корпусов EPIC® ULTRA
  • Печать с использованием программного обеспечения FLEXIMARK® (ссылка для загрузки: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Области применения

  • Специальная маркировка EPIC® ULTRA – корпус, верхняя часть штекера
  • Самоклеящиеся ярлыки, выполненные из полиэстера, для печати на лазерных принтерах

Примечание

  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Рекомендовано использовать оригинальные картриджи производителя
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Состав изделия

  • Перфорированный картон (цвет — белый)
  • Более надежное сцепление благодаря закругленным углам

Примечание

  • Сила сцепления 15 Н / 25 мм

По запросу

  • Другие цвета по запросам

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый

Материал

  • Безгалогеновая полиэстерная фольга
  • Толщина: 0,05 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C
  • Температура монтажа: мин. +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.