FLEXIMARK® LA ярлыки

FLEXIMARK® LA Самоклеющиеся ярлыки для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

LA 16,9-9 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Высота (мм) Ярлыков на странице Маркер / ед. упаковки Упаковка
83256199
FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 YE желтый 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256228
FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 YE желтый 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256231
FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 YE желтый 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256204
FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 YE желтый 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256234
FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 YE желтый 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256207
FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-7 YE желтый 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256210
FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 YE желтый 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256213
FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 YE желтый 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256216
FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 YE желтый 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256219
FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 YE желтый 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256240
FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 YE желтый 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256222
FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 YE желтый 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256225
FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 YE желтый 56.0 x 21.8 39 390 1
83256243
FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 YE желтый 60.0 x 30.0 27 270 1
83256237
FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 YE желтый 80.0 x 7.5 74 740 1
83256198
FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 WH белый 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256230
FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 WH белый 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256203
FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 WH белый 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256233
FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 WH белый 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256206
FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-7 WH белый 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256209
FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 WH белый 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256212
FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 WH белый 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256215
FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 WH белый 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256218
FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 WH белый 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256239
FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 WH белый 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256221
FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 WH белый 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256224
FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 WH белый 56.0 x 21.8 39 390 1
83256242
FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 WH белый 60.0 x 30.0 27 270 1
83256236
FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 WH белый 80.0 x 7.5 74 740 1
83256200
FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 SR серебристый 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256229
FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 SR серебристый 11.0 x 8.0 385 3850 1
83256232
FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 SR серебристый 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256235
FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 SR серебристый 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256241
FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 SR серебристый 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256244
FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 SR серебристый 60.0 x 30.0 27 270 1
83256238
FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 SR серебристый 80.0 x 7.5 74 740 1
83256096 - - - - - -
83256097 - - - - - -

Преимущества

  • Самоклеящиеся ярлыки из полиэстера для печати на лазерном принтере
  • Лучше клеятся благодаря скруглённым уголкам
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

  • Для маркировки компонентов оборудования, например, распределительных шкафов

Характеристики

  • Для склеивания необходимо до 24 часов

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

  • Перфорированные листы DIN A4

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Белый или желтый
  • Доступны в серебрянном цвете

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,05 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +150 °C
  • Температура монтажа: мин. +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.