FLEXIMARK® LCK ярлыки для маркировки кабелей

Оборачиваемые этикетки FLEXIMARK® LCK — это этикетки из винила с ламинирующей/защитной пленкой для маркировки кабелей с помощью лазерного принтера. Защитная пленка защищает текст от истирания и воздействия растворителей.

LCK 32 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Пищевая промышленность и производство напитков Машиностроение, промышленное оборудование Солнечная энергетика Ветроэнергетика Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Место для монтажа Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Поверхность для надписи (мм) Для наружного Ø , мм Маркер / ед. упаковки Упаковка
Малая упаковка (10 листов), желтая версия
83256142
FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 YE желтый 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 1
83256144
FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE желтый 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 1
83256146
FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 YE желтый 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 1
83256148
FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 YE желтый 25.5 x 142.5 25.5 x 25.4 8.0 - 36.0 160 1
83256161
FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 YE желтый 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 1
83256150
FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 YE желтый 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 1
83256152
FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 YE желтый 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 1
83256154
FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 YE желтый 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 1
83256143
FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 WH белый 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 1
83256145
FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 WH белый 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 1
83256147
FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 WH белый 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 1
83256149
FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 WH белый 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 160 1
83256160
FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 WH белый 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 1
83256151
FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 WH белый 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 1
83256153
FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 WH белый 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 1
83256155
FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 WH белый 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 1
83256544
FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE-100 желтый 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 1

Преимущества

  • Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Области применения

  • Для маркировки кабелей

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

  • 10 или 100 перфорированных листов DIN A4 (в зависимости от выбранного размера упаковки)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
  • Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Желтый, белый

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,025 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C
  • Мин. температура монтажа: +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.