Ярлык FLEXIMARK® LMB

Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83254680 FLEXIMARK® Ярлык LMB 30-4,6 YEWH желтый/белый 4.6 x 30.0 480 1

Преимущества

  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Возможна печать с обеих сторон

Области применения

  • Этикетки для маркировочных втулок Snap-on, закрытых маркировочных втулок и маркировочных втулок для кабельных стяжек (см. раздел «Манжеты для знаков и принадлежности»)

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

  • Перфорированные листы DIN A5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

По запросу

  • Также возможна поставка в виде роликов для термографического принтера (TMB)

Поставляемые цвета

  • Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.