FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF ярлыки для маркировки отдельных жил и волоконно-оптических кабелей. Монтаж производится легко и быстро.

LF1 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Время на монтаж Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет PL_ABMESSUNGA B (мм) C (mm) D (mm) E (mm) Для сеч. мм² Маркер / ед. упаковки
Большая упаковка (75 листов)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 желтый 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 4500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 желтый 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 желтый 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 желтый 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 4500
83254480 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 желтый 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 2250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 желтый 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 4500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 желтый 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 белый 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 белый 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250

Преимущества

  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Простой монтаж

Области применения

  • Для маркировки отдельных жил
  • Маркировка волоконно-оптических кабелей
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа
  • Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм² могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
  • Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация

  • На одном листе помещаются от 20 до 60 перфорированных этикеток в зависимости от их размера
  • Размер листа: 80–100 x 210 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Желтый, белый
  • По запросу: зеленый, синий и красный

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.