FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL пустые листы для маркировки с помощью держателей. Текст может быть напечан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере

LFL 9,5-35 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83254620
FLEXIMARK® Ярлык LFL 6-35 YEWH желтый/белый 6.0 x 35.0 2350 1
83254650
FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-17.5 YEWH желтый/белый 9.5 x 17.5 3190 1
83254660
FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-28 YEWH желтый/белый 9.5 x 28.0 2030 1
83254670
FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.5-35 YEWH желтый/белый 9.5 x 35.0 1450 1
83254701 FLEXIMARK® Ярлык LFL 9.9-66 YEWH желтый/белый 9.9 x 66.0 840 1
83254690
FLEXIMARK® Ярлык LFL 9,5-196 YEWH желтый/белый 9.5 x 196.0 290 1
83254710
FLEXIMARK® ярлык LFL 12-38 желтый белый желтый/белый 12.0 x 38.0 1150 1
83254714 FLEXIMARK® ярлык LFL 15-45 желтый белый желтый/белый 15.0 x 45.0 720 1
83254718
FLEXIMARK® ярлык LFL 19–50 желтый белый желтый/белый 19.0 x 50.0 560 1
83254719
FLEXIMARK® Ярлык LFL 19-100 YEWH желтый/белый 19.0 x 100.0 280 1

Преимущества

  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Возможна печать с обеих сторон

Области применения

  • Для маркировки кабелей
  • Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

  • Перфорированные листы DIN A4

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.