FLEXIMARK® ярлыки для кабелей LFL

FLEXIMARK® LFL для маркировки с кабельными стяжками (крепеж с одной или двух сторон). Текст может быть напечан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере

LFL2H 9,9-26 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Стойкий к УФ-лучам Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение Цвет Ширина x Длина (мм) Поверхность для надписи (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83254750
FLEXIMARK® ярлык LFL2H 9,9-26 желтый белый желтый/белый 9.9 x 48.0 9.9 x 26.0 400 1
83254760
FLEXIMARK® ярлык LFL1H 9,9–35 желтый белый желтый/белый 9.9 x 48.0 9.9 x 35.0 400 1
83254765
FLEXIMARK® Ярлык LFL2H 66-9.9 YEWH желтый/белый 9.9 x 89.0 9.9 x 66.0 560 1

Преимущества

  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Возможна печать с обеих сторон

Области применения

  • Для маркировки кабелей
  • Крепление к кабелю возможно полиамидными кабельными стяжками
  • Не требует манжеты для символов

Примечание

  • Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
  • Используйте лоток для ручной подачи бумаги
  • Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

  • Перфорированные листы DIN A4/A5

Состав изделия

  • Одностороннее (LFL1H) или двухстороннее (LFL2H) крепление с кабельными стяжками (до 4,5 мм шириной)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
  • Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Поставляемые цвета

  • Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)

Материал

  • Безгалогеновый полиэстер
  • Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.