FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали

FLEXIMARK® NM держатели для монтажа символов из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот для маркировки кабеля и компонентов

PR 1 NM 7 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Морозостойкие Стойкий к коррозии Стойкий к воздействию кислот Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Длина (мм) Макс. количество знаков Маркер / ед. упаковки Упаковка
83254214
FLEXIMARK® PR10 NM4 48.0 6 50 1
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM5 60.0 8 50 1
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM7 84.0 12 50 1
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9 108.0 16 50 1
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24 288.0 46 50 1

Преимущества

  • Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах

Области применения

  • Маркировка кабелей и компонентов
  • Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR
  • Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Achilles JQS сертифицирован

Примечание

  • Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Размеры

  • Отклонения составляют +/- 1,5 мм

Информация

  • Высота: прим. 11 мм
  • Ø отверстия: 3 мм

Материал

  • Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Tемпературный диапазон

  • от -80 °C до +500 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.