FLEXIMARK® MR маркеры из нержавеющей стали

FLEXIMARK® MR предварительно тисненые полоски с символами из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот, для маркировки кабелей с кабельными стяжками в сложных условиях эксплуатации

Входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Машиностроение, промышленное оборудование Нефтяная и газовая промышленность Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Морозостойкие Стойкий к коррозии Маслостойкий Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Маркер / ед. упаковки Упаковка
Наборы
83254122
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR SET 0-9 2000 1
83254120
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR SET A-Z 5200 1
Цифры
83254179
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 1 200 1
83254180
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 2 200 1
83254181
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 3 200 1
83254182
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 4 200 1
83254183
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 5 200 1
83254184
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 6/9 200 1
83254185
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 7 200 1
83254186
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 8 200 1
Буквы
83254150
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 A 200 1
83254151
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 B 200 1
83254152
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 C 200 1
83254153
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 D 200 1
83254154
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 E 200 1
83254155
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 F 200 1
83254156
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 G 200 1
83254157
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 H 200 1
83254158
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 I 200 1
83254159
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 J 200 1
83254160
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 K 200 1
83254161
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 L 200 1
83254162
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 M 200 1
83254163
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 N 200 1
83254164
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 O/0 200 1
83254165
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 P 200 1
83254166
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Q 200 1
83254167
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 R 200 1
83254168
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 S 200 1
83254169
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 T 200 1
83254170
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 U 200 1
83254171
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 V 200 1
83254172
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 W 200 1
83254173
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 X 200 1
83254174
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Y 200 1
83254175
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Z 200 1
83254177
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ä 200 1
83254178
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ö 200 1
83254201
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Ü 200 1
Символы
83254192
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 + 200 1
83254191
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 - 200 1
83254194
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 / 200 1
83254195
FLEXIMARK® маркировочная полоса MR 10-20, 200 1
83254199
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 : 200 1
83254198
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 ~ 200 1
83254193
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 = 200 1
83254200
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 Earth 200 1
83254196
FLEXIMARK® маркировочная полоса MR 10-20, 200 1
83254202
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20 ( 200 1
83254189
FLEXIMARK® Полоски с символами из нержавеющей стали MR 10-20P без маркировки 200 1

Преимущества

  • Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах

Области применения

  • Маркировка кабелей и компонентов
  • При монтаже полоски с символами задвигаются в манжеты из нержавеющей стали типа NM
  • Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Achilles JQS сертифицирован

Примечание

  • Кириллический шрифт по запросу

Комплектация

  • Комплекты содержат 200 маркеров каждого знака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Размеры

  • Высота x ширина: прим. 9,5 x 6,0 мм
  • Высота знаков: прибл. 6,8 мм

Материал

  • Сталь стойкая к кислотам EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Tемпературный диапазон

  • от -80 °C до +500 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.