PF ярлыки - lapprussia.lappgroup.com

PF ярлыки

Артикул Длина x высота, мм Ярлыков на странице
61823110 15 x 4.6 792
61823120 21 x 4.6 594
61823122 21 x 4.6 396

Области применения

  • Ярлыки PF подходят к маркировочным манжетам PT.
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа

Характеристики

  • Стойкие к основным растворителям

Примечание

  • Возможна печать с обеих сторон
  • Текст на ярлыки наносится лазерным принтером, благодаря перфорации ярлыки легко отделяются друг от друга.

Общее

  • Стойкие к основным растворителям

Материал

  • Безгалогеновая полиэстерная фольга

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.