Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® набор полосок с символами MINI

FLEXIMARK® полоски с заранее напечатанными символами из ПВХ для маркировки кабеля или компонентов на местах. Монтаж при помощи держателей и кабельных стяжек.

Артикул Max. Amount of Characters
83250039 2000
83259021 5200

Преимущества

  • Простая маркировка
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
  • Испытания, например, старение и химическая стойкость были испытаны независимым испытательным институтом по методике SP 2171 (результаты испытаний смотри в таблице выбора А15 в приложении к каталогу)
  • Вставные полоски с символами для манжет PTE, PTFE, CAB и PGS

Области применения

  • Маркировка кабелей и компонентов

Характеристики

  • Полоски с символами задвигаются в соответствующую манжету до предварительно сфальцованного сгиба, а затем отламываются

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Размеры

  • ВxШxД: 9.5 x 6.4 x 0.5 мм

Поставляемые цвета

  • Желтые с черной надписью белые с черной надписью (по запросу)

Материал

  • Твердый ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +65 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.