FLEXIMARK® Marking Kit MINI - базовый набор маркировки на местах из ПВХ - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® MINI базовый набор маркировки

FLEXIMARK® Marking Kit MINI представляет собой коробку со всем необходимым для маркировки на местах с заранее напечатанными полосками с символами из ПВХ

Стойкий к УФ-лучам Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение
83251995
FLEXIMARK® Маркировочный набор с инструментом F52-ERA

Преимущества

  • Базовый набор маркировки FLEXIMARK® в удобном боксе

Области применения

  • Быстрое и простое конфекционирование на местах
  • Маркировка кабелей и компонентов

Комплектация

  • Специальные знаки +-/:.ü и символ заземления: 40 шт.
  • Незаполненный знак: 40 шт.
  • Манжета для символов: 1 шт. из PGS 10-285, черно-белая, 8 шт. из PTE 9,5-285
  • 40 заклёпок, 20 концевых элементов, 100 полимерных кабельных стяжек, cпециальные пробивные щипцы FL52-ERA (номер артикула 83252047)
  • Полоски с символами A-Ö / 0-9: 40 штук (2 полоски по 20 символов)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Размеры

  • Box: 440 x 380 x 100 мм
  • Полоски со знаками: 9.5 x 6 x 0,5 мм

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +65 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.