FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® Micro Kit — удобный ящик со всеми принадлежностями, необходимыми для установки пластиковых средств маркировки кабелей и одножильных проводов на местах

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Время на монтаж

Артикул Обозначение Маркер / ед. упаковки Упаковка
Буквы
83290120 Trasp Наборные кольца A WH 1200 1
83290121 Trasp Наборные кольца B WH 1200 1
83290122 Trasp Наборные кольца C WH 1200 1
83290123 Trasp Наборные кольца D WH 1200 1
83290124 Trasp Наборные кольца E WH 1200 1
83290125 Trasp Наборные кольца F WH 1200 1
83290126 Trasp Наборные кольца G WH 1200 1
83290127 Trasp Наборные кольца H WH 1200 1
83290128 Trasp Наборные кольца I WH 1200 1
83290129 Trasp Наборные кольца J WH 1200 1
83290130 Trasp Наборные кольца K WH 1200 1
83290131 Trasp Наборные кольца L WH 1200 1
83290132 Trasp Наборные кольца M WH 1200 1
83290133 Trasp Наборные кольца N WH 1200 1
83290134 Trasp Наборные кольца O WH 1200 1
83290135 Trasp Наборные кольца P WH 1200 1
83290136 Trasp Наборные кольца Q WH 1200 1
83290137 Trasp Наборные кольца R WH 1200 1
83290138 Trasp Наборные кольца S WH 1200 1
83290139 Trasp Наборные кольца T WH 1200 1
83290140 Trasp Наборные кольца U WH 1200 1
83290141 Trasp Наборные кольца V WH 1200 1
83290142 Trasp Наборные кольца W WH 1200 1
83290143 Trasp Наборные кольца X WH 1200 1
83290144 Trasp Наборные кольца Y WH 1200 1
83290145 Trasp Наборные кольца Z WH 1200 1
Цифры
83290102 Trasp Наборные кольца 0 WH 1200 1
83290103 Trasp Наборные кольца 1 WH 1200 1
83290104 Trasp Наборные кольца 2 WH 1200 1
83290105 Trasp Наборные кольца 3 WH 1200 1
83290106 Trasp Наборные кольца 4 WH 1200 1
83290107 Trasp Наборные кольца 5 WH 1200 1
83290108 Trasp Наборные кольца 6 WH 1200 1
83290109 Trasp Наборные кольца 7 WH 1200 1
83290110 Trasp Наборные кольца 8 WH 1200 1
83290111 Trasp Наборные кольца 9 WH 1200 1
Символы
83290112 Trasp Наборные кольца + WH 1200 1
83290113 Trasp Наборные кольца - WH 1200 1
83290116 Trasp Наборные кольца . WH 1200 1
83290115 Trasp Наборные кольца / WH 1200 1
83290118 Trasp Наборные кольца Ø WH 1200 1
83290114 Trasp Наборные кольца earthing symbol WH 1200 1
83290117 Trasp Наборные кольца * WH 1200 1
83290119 Trasp Наборные кольца : WH 1200 1

Преимущества

  • Универсальная система для различного применения
  • Возможность замены текста маркировки без удаления маркера
  • Быстрый монтаж
  • Быстрый, эффективный и удобный, возможность сокращения складских запасов
  • Прочные ПВХ рукава надежно защищают символьные элементы от износа и старения

Области применения

  • Для применения внутри помещений
  • Быстрое и простое конфекционирование на местах
  • Для маркировки изолированных жил / кабелей
  • Маркировка до и после монтажа

Характеристики

  • Огнестойкость по UL 94V-0

Примечание

  • Предварительно напечатанные буквенные элементы прикрепляются к отрезкам термоусаживаемых трубок для маркировки проводов, для применения в кабельных цепях, штекерных соединениях и устройств внутри панелей
  • Маркировочные элементы при необходимости могут монтироваться/демонтироваться с помощью инструмента (арт. № 83290201)

Комплектация

  • Micro Kit: 1x полоска с текстовыми символами 1-9 и A B C E L N R S T V + -/ (1 сивольная полоска содержит 24 маркировоч. элемента) 1x пустая полоска, белый и красный цвет 50x прозрачных маркировочных гильз 3-4/15 мм 20x прозрачных маркировочных гильз 8-10/15 мм 50x прозрачных гильз для кабельных стяжек 23 мм 50x маркировочных гильз Snap-on 2-3,5/15 мм 50x маркировочных гильз Snap-on 2,8-5/15 мм 50x клипс для окольцовки гильз 1,5 мм2, 9 мм, красные 20x клипс для окольцовки гильз 2,5 мм2,12 мм, голубые 20x клипс для окольцовки гильз 4 мм2, 12 мм, зеленые 50x самоклеящихся компонентов маркировочной гильзы, 15 мм 1х монтажный инструмент (артикул № 83290199)
  • Каждая TraspTM содержит 50 полос с 24 отдельными ярлыками для маркировки (итого 1200 ярлыков в одной единице упаковки)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Размеры

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • Ширина TRASPTMполосы: 2,3 mm

По запросу

  • Дополнительные пояски доступны по запросу

Поставляемые цвета

  • Маркировочные полоски: Белые
  • По запросу: желтые маркировочные полосы

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +80 °C

  • Trasp TM является зарегистрированной торговой маркой компании 3M.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.