PAD монтажный стержень для маркировки отдельных жил кабеля - lapprussia.lappgroup.com

PAD Монтажный стержень

PAD монтажный стержень упрощает маркировку жил кабеля с помощью маркировочных колец PA

Время на монтаж

Артикул Обозначение До наружного диаметра кабеля, мм
61822920 Монтажный инструмент PAD 3 3,1
61822930 Монтажный инструмент PAD 4 3,5
61822940 Монтажный инструмент PAD 5 4,5

Преимущества

  • Упрощает маркировку жил кабелей с помощью маркировочных колец РА
  • Быстрый монтаж
  • Длинный цилиндрический монтажный стержень PAD

Области применения

  • PA (полиамид) маркировочные кольца
  • Маркировка жил кабелей до их монтажа

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.