Переносной принтер для ярлыков PL 300 и 200 - lapprussia.lappgroup.com

Переносной принтер для ярлыков PL 300 и 200

Артикул
61800360
61800336
61800335

Преимущества

  • Обеспечивает защиту благодаря ручке из мягкой, нескользящей в руке резины
  • Технология термотрансферной печати
  • Переносные принтеры промышленного применения для печати на ярлыках и термоусаживающих трубках шириной до 24 мм

Области применения

  • Маркировка присоединительных зажимов
  • Маркировка модулей и деталей
  • Маркировка патч-панелей и соединительных розеток
  • Маркировка кабелей и жил

Характеристики

  • С непосредственным доступом к различным макетам ярыков для кабеля, патч-панель и обозначений компонентов
  • В сочетании с ярлыками ID1 рекомендовано также к применению на шероховатых поверхностях для кабельной маркировки

Комплектация

  • PL 200 с мягким кейсом: PL 200 принтер Два заправляемых картриджа (белый 19 мм с нейлоновым ярлыком and 12 мм с виниловым ярлыком) Набор заряжаемых ионно-литиевых аккумуляторных батарей AC адаптор Твердый футляр Руководство пользователя и краткое справочное руководство
  • PL 200 без мягкого кейса: PL 200 принтер Руководство пользователя и краткое справочное руководство Один заправляемый картридж (белый 19 мм с нейлоновым ярлыком)
  • PL 300 kit: Мягкий кейс 2 ленты ID1 для промышленной маркировки: Нейлоновая пленка BK/WH 24 мм (артикль № 61800287), виниловая пленка BK/WH 9 мм (артикль № 61800286) Программное обеспечение Ионно-литиевая аккумуляторная батарея Адаптер источника питания USB-кабель Руководство пользователя

Состав изделия

  • PL 300 kit: с программным обеспечением для PC и PC-управляемым интерфейсом. Например, данные по E-Plan могут находиться на карте памяти and printed on site.
  • PL 200: Без PC-управляемого интерфейса Большой дисплей для нескольких ярлыков

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.