DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 — мобильный принтер для печати этикеток - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® Kit DYMO

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 — это самый маленький мобильный принтер для этикеток серии DYMO® для промышленной маркировки, клавиатура с алфавитной раскладкой

Место для монтажа Незначительный вес Время на монтаж

CE

Артикул Обозначение
83257104
Marking Kit Rhino 4200 12mm
83257103
Marking Kit Rhino 4200 9mm

Преимущества

  • Набор для маркировки включает все компоненты, необходимые для маркировки кабелей на местах
  • Компактное мобильное устройство

Области применения

  • Маркировка присоединительных зажимов
  • Маркировка модулей и деталей
  • Маркировка патч-панелей и соединительных розеток
  • Маркировка кабелей и жил

Характеристики

  • Клавиатура с QWERTZ-раскладкой
  • Универсальная маркировка: печать ярлыков шириной 6, 9, 12 и 19 мм из различных материалов и разных цветов, а также печать на термоусаживаемых трубках и ярлыках для экстремальных условий эксплуатации
  • «Избранные» клавиши позволяют получить доступ к наиболее используемым вами ярлыкам, символам и терминам нажатием одной клавиши
  • с большим сроком службы благодаря резиновому кожуху
  • Большой дисплей с задней подсветкой легко читается, даже в тусклых рабочих зонах

Примечание

  • Сетевой кабель не входит в комплект поставки (арт. № 61800150)

Состав изделия

  • FLEXIMARK Kit DYMO®RHINO PL150 набор в прочном чемоданчике содержимое: 1x принтер для печати ярлыков DYMO®Rhino PL150 1x виниловые ярлыки 9 мм (или 12 мм) желтого и белого цвета 1x специальные дыропробивные клещи FL52-ERA 1x держатели этикеток PTE 9,5-1000

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610
  • Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей

Поставляемые цвета

  • Черный, желтый и белый

Материал

  • Элементы питания Li-Ion

  • DYMO® – зарегистрированная торговая марка Sanford GmbH, Newell Rubbermaid Сompany
  • В наборе FLEXIMARK Kit поставляется прибор для печати ярлыков типа PL 150, но с аналогичными функциями, что и у прибора DYMO Rhino Pro 4200
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.