KMK маркировочные таблички

Маркировочные этикетки KMK представляют собой кабельные стяжки с местом для маркировки для обвязки и маркировки кабелей и защитных рукавов.

Без галогенов

Артикул Обозначение Ширина x Высота (мм) Исполнение/количество Кол-во полосок
61742820 KMK 1, держатель этикеток 29 x 8 с ремешком 100
61742822 KMK 2, держатель этикеток 29 x 8 без ремешка 100
61742824 KMK 3, держатель этикеток 40 x 17 с ремешком 50
61742826 KMK 4, держатель этикеток 40 x 17 без ремешка 50
61742922 ES/LP-BW-GB ярлыки 29 x 8 - 10
61742926 ES/KMK 3 GB ярлыки 40 x 17 - 10

Преимущества

  • Вкладыши с напечатанным текстом вставляются в этикетоноситель и закрываются пыленепроницаемой крышкой

Области применения

  • Маркировка и связывание нескольких кабелей в пучки внутри помещений
  • Для диаметров пучка от 10 до 31 мм

Характеристики

  • Нанесение надписей: вручную, лазерным способом и струйным принтером

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Стойкость к стиранию : DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Комплектация

  • Ярлыки: 10 листов, содержащие 150 (61742922) или 50 ярлыков (61742926)
  • Вкладыши для надписи заказывать отдельно

Состав изделия

  • Ширина ремня KMK1: 5 м
  • Область связки KMK1: 10–25 мм
  • Ширина ремешка KMK3: 10 мм
  • Ширина пучка KMK3: 16–31 мм
  • Крепежные петли KMK2/KMK4: 5 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Прозрачный

Материал

  • Этикетоноситель: безгалогеновый полиэтилен
  • Ярлыки: из картона, перфорированные по DIN A4, не содержащие силикона и галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.