ETB маркировочные таблички

ETB Таблички с полем для маркировки и хомутами для связывания нескольких кабелей в пучки

Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Ширина x Высота (мм) Ярлыков на странице Кол-во полосок
61742810
ETB таблички, прозрачные 60 x 33 - 50
61742900
ETB ярлыки 52 x 17.5 56 1

Преимущества

  • Для маркировки и связывания кабелей в пучки
  • Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки
  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Области применения

  • Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другого этикетирования

Характеристики

  • Вкладыш сгибается так, что его можно сложить вчетверо, при этом его размер соответствует видимой части в этикетоносителе

Комплектация

  • 61742810: с маркировочными вкладышами (2 листа по 56 этикеток)

Состав изделия

  • Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм
  • Перфорированный картон (цвет — белый)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Материал

  • Полипропилен (PP)

Tемпературный диапазон

  • от -18°C до +90°C
  • Температура монтажа: мин. +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.