Кабельная стяжка Basic Tie Ident BTI-III — стандартная кабельная стяжка с местом для маркировки - lapprussia.lappgroup.com

BTI-III кабельные стяжки с поверхностью для надписи

Кабельная стяжка Basic Tie Ident BTI-III — стандартная кабельная стяжка с местом для маркировки для разнообразных условий применения

Артикул Ширина x Длина, мм Ширина x Длина, мм Поверхность для надписи, мм Ø пучка, мм Мин. растягивающие усилия Н/мм²
61831076 4.8 x 190 190 x 4,8 28 x 13 48 22
61831077 4.8 x 270 270 x 4,8 28 x 13 68 22

Примечание

  • TA 26x10
  • подходящие гибкие ярлыки
  • TA 26x10
  • подходящие гибкие ярлыки

Классификация ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.