Кабельная стяжка Basic Tie Ident BTI-II — стандартная кабельная стяжка с местом для маркировки - lapprussia.lappgroup.com

BTI-II кабельные стяжки с поверхностью для надписи

Кабельная стяжка Basic Tie Ident BTI-II — стандартная кабельная стяжка с местом для маркировки для разнообразных условий применения

Артикул Ширина x Длина, мм Ширина x Длина, мм Поверхность для надписи, мм Ø пучка, мм Мин. растягивающие усилия Н/мм²
61831074 2.5 x 110 110 x 2,5 9.1 x 20.4 20 81,6
61831075 2.5 x 210 210 x 2,5 9.1 x 20.4 52 81,6

Области применения

  • Кабельные стяжки с поверхностью для надписи для простой ручной маркировки, например кабельных жгутов
  • Кабельные стяжки с поверхностью для надписи для простой ручной маркировки, например кабельных жгутов

Примечание

  • LA 30 (20.3 x 8.5) / LB 40 (16 x 8)
  • TA18x6,5/ TA 20x8
  • подходящие гибкие ярлыки

Классификация ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.