Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

BTI-I кабельные стяжки с поверхностью для надписи

Кабельная стяжка Basic Tie Ident BTI-I — стандартная кабельная стяжка с местом для маркировки для разнообразных условий применения

Артикул Ширина x Длина, мм Ширина x Длина, мм Поверхность для надписи, мм Ø пучка, мм Мин. растягивающие усилия Н/мм²
61831072 2.5 x 100 100 x 2,5 8 x 25.4 20 81,6
61831073 2.5 x 200 200 x 2,5 8 x 25.4 50 81,6

Области применения

  • Кабельные стяжки с поверхностью для надписи для простой ручной маркировки, например кабельных жгутов

Примечание

  • Лазерный принтер: LB 40 (16x8)
  • подходящие гибкие ярлыки

Классификация ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Материал

  • Полиамид 6.6 — без галогенов

Tемпературный диапазон

  • Неподвижно: от -40 до + 85 °C
    при монтаже: от -10 до + 60 °C кратковременно: +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.