WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей

WM BW Пустые ярлыки из винила для намотки на кабель с защитной плёнкой для маркировки кабеля с помощью ручки

Маркировочные ручки см. в онлайн-каталоге

Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Обозначение Поверхность для надписи, мм Для кабелей Ø, мм Количество ярлыков в книжечке Упаковка
61726150 WM книжка BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM книжка BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM книжка BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM книжка BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM книжка BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1

Преимущества

  • Ярлыки для намотки на кабель с защитной плёнкой
  • При прикреплении ярлыка к кабелю прозрачная фольга накрывает напечатанное поле и защищает надпись от абразивного износа, влажности, масел и легких растворителей.
  • Простая маркировка

Области применения

  • Для маркировки кабелей
  • На белой поверхности могут быть сделаны надписи с помощью карандаша, шариковой ручки или другими специальными маркерами
  • Для применения внутри помещений

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Материал

  • Виниловые полоски, основание — силикон, безгалогеновые

Tемпературный диапазон

  • от -35 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.