Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE

FLEXIMARK® манжеты для знаков PTE для маркировки кабелей полосками или пустыми ярлыками. Манжеты для знаков крепятся кабельными стяжками.

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к воздействию кислот Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Длина (мм) Макс. высота манжет (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
Манжеты для символов PTE
83253012
FLEXIMARK® PTE 6-1000 мм TR (В пакете) 1000 6 10 1
83259950
FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box) 10000 6 1 1
83252081
FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (В пакете) 285 9,5 10 1
83252084
FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (В пакете) 1000 9,5 10 1
83252028
FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (В пакете) 285 12 10 1
83252027
FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (В пакете) 1000 12 10 1
83259952
FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box) 10000 12 1 1
83251060
FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (В пакете) 285 19 10 1
83259953
FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box) 5000 19 1 1
83251061
FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (В пакете) 1000 19 10 1

Преимущества

  • Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ
  • Гарантируем высокую гибкость: Крепления для знаков могут быть обрезаны до необходимой длины

Области применения

  • Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
  • Для маркировки кабелей/защитных рукавов
  • Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

  • Поставляются в пластиковом пакете или коробке (см. изображение): манжеты в пакете уже нарезаны в необходимом размере.

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Материал

  • Полиэтилен, без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -75 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.