Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS

Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS для маркировки компонентов в электротехнической промышленности (например, в распределительных шкафах) с маркировочными полосами или этикетками без покрытия.

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Стойкий к воздействию кислот Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Цвет Длина x высота (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH белый 285.0 x 10.0 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK чёрный 285.0 x 10.0 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH белый 1000.0 x 10.0 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK чёрный 1000.0 x 10.0 10 1

Преимущества

  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Прозрачная защита этикеток обеспечивает дополнительную защиту этикеток или маркировочных полос

Области применения

  • Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
  • Маркировка компонентов в распределительных шкафах
  • Крепление: приклеивание или при температурах >+45 °C с помощью винтов или заклепок

Характеристики

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета

  • Черный, белый, серый

Материал

  • ABS полимерная лента

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +45 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.