FLEXIMARK® закрытые манжеты

FLEXIMARK® Гильза для маркировки жил кабелей до монтажа, без галогенов, не поддерживает горение

Установка перед монтажом, поскольку маркировочная втулка закрыта

Не поддерживают горение Без галогенов

Артикул Обозначение Длина (мм) Для кабелей Ø, мм Маркер / ед. упаковки Упаковка
FLEXIMARK® закрытые манжеты
83252670
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/10 TR 10 1.4 - 5.0 1000 1
83252671
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/15 TR 15 1.4 - 5.0 1000 1
83252693
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1,4-5/23 TR 23 1.4 - 5.0 500 1
83252672
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 1.4-5/30 TR 30 1.4 - 5.0 500 1
83252673
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/10 TR 10 5.0 - 11.0 500 1
83252674
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/15 TR 15 5.0 - 11.0 500 1
83252694
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/23 TR 23 5.0 - 11.0 200 1
83252675
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы, без галогенов 5-11/30 TR 30 5.0 - 11.0 200 1

Преимущества

  • Повышенная защита от царапин и механического повреждения
  • Надежная и гибкая защита
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

  • Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

Примечание

  • Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

  • Маркировочные гильзы без ярлыков

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета

  • Прозрачный

Материал

  • ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.