FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

FLEXIMARK® — маркировочные гильзы для маркировки одножильных проводов перед или после монтажа. Крепятся на жилах с помощью фиксатора (механизм Snap-on) или надеваются на жилу.

  • Возможна установка после монтажа благодаря механизму Snap-On
  • Snap-On 2-3,5/15 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Не поддерживают горение Без галогенов

Артикул Обозначение Длина (мм) Для кабелей Ø, мм Маркер / ед. упаковки Упаковка
FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on
83252650
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

Преимущества

  • Повышенная защита от царапин и механического повреждения
  • Надежная и гибкая защита
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

  • Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

Примечание

  • Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

  • Маркировочные гильзы без ярлыков

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета

  • Прозрачный

Материал

  • Полиэтилен без содержания галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.