FLEXIMARK® Maркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками

FLEXIMARK® Гильза для маркировки кабелей или отдельных жил с помощью хомута, не поддерживает горение, без галогенов

Закрепляется с помощью кабельных стяжек независимо от диаметра кабеля

Не поддерживают горение Без галогенов

Артикул Обозначение Длина (мм) Маркер / ед. упаковки Упаковка
FLEXIMARK® Maркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками
83252676 FLEXIMARK® Maркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками 30 200 1

Преимущества

  • Повышенная защита от царапин и механического повреждения
  • Надежная и гибкая защита
  • Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

  • Повышенная огнестойкость в соответствии с нормами UL 94 V0

Примечание

  • Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

  • Маркировочные гильзы без ярлыков

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Поставляемые цвета

  • Прозрачный

Материал

  • Безгалогеновый полиуретан

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.