FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Заранее порезанные манжеты для символов FLEXIMARK® PTEF для маркировки кабелей с помощью этикеток или маркировочных полос Для сборки с кабельными стяжками

PTEF 9,5-35 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к воздействию кислот Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение PL_DYN_HOEHE2 B (мм) C (mm) D (mm) Маркер / ед. упаковки Упаковка
Без кабельных стяжек
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 8.7 6 35 47 50 1
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 12.2 9,5 18 30 50 1
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 12.2 9,5 28 40 50 1
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 12.2 9,5 35 47 50 1
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 12.2 9,5 38 50 50 1
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 12.2 9,5 58 70 50 1
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 12.2 9,5 70 82 50 1
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 14.8 12 18 30 50 1
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 14.8 12 28 40 50 1
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 14.8 12 38 50 50 1
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 14.8 12 58 70 50 1
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 12.2 9,5 18 30 50 1
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 12.2 9,5 28 40 50 1
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 12.2 9,5 58 70 50 1
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 14.8 12 18 30 50 1
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 14.8 12 28 40 50 1
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 14.8 12 38 50 50 1
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 14.8 12 58 70 50 1

Преимущества

  • Экономичное решение благодаря быстрому монтажу и отсутствию потерь при резке
  • Манжеты разных размеров для ярлыков LFL с печатью на принтере. Ярлык устанавливается в манжет.
  • Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ

Области применения

  • Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
  • Для маркировки кабелей/защитных рукавов
  • Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

  • PTEF: без кабельной стяжки CAB: с кабельными стяжками (135x2,6 мм)

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Материал

  • Полиэтилен, без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -75 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.