Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® перфоратор FL52ERA

Артикул Обозначение Манжеты для символов Кол-во полосок
83252047
FLEXIMARK® Клещи FL52ERA 6/9,5/12 1

Преимущества

  • Для пробивания симметричных отверстий
  • Пробивной механизм позволяет пробивать точные отверстия в кабельных стяжках шириной 2,5 мм
  • Может также использоваться как нож для обрезки манжет для символов
  • Небольшой вес, компактный размер

Области применения

  • Специальные перфораторные клещи для манжет PTE и PGS шириной 6-12 мм

Примечание

  • Отдельные детали могут быть заменены (резка, перфорирование)
  • Для символов шириной 19 мм используйте инструмент FL 52 A (артикул № 83250024)
  • Доступны для заказа запасные детали

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.