FLEXIMARK® FL 52A Специальные клещи для держателей ярлыков - lapprussia.lappgroup.com

FLEXIMARK® клещи FL52A для манжет

FLEXIMARK® FL 52A Специальные клещи для резки и перфорации держателей ярлыков

Артикул Обозначение
83252024
FLEXIMARK® Клещи FL52A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Области применения

  • Специальные перфораторные клещи для манжет PTE и PGS шириной 6-12 мм
  • Может также использоваться как нож для обрезки манжет для символов.
  • Режет и перфорирует стандартные манжеты РТЕ MINI (6—25 мм) для кабельных стяжек шириной 2,5 мм

Характеристики

  • Клещи могут резать и перфорировать манжеты шириной 6–25 мм

Примечание

  • Отдельные детали могут быть заменены (резка, перфорирование)
  • Доступны для заказа запасные детали

Состав изделия

  • Маленький вес, для разных размеров руки
  • Карманный формат