HITRONIC® PОF кабели для PROFINET применения

Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиуретановой оболочкой для PROFINET типа В или С

Оптические кабели в соответствии со стандартом PROFINET типа В и С соответственно, с двумя волокнами с буфером 2P980/1000 POF, цветовой кодировкой; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET соответствие- Тип B или Тип C

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Термостойкие Незначительный вес Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей

PROFINET EtherNetIP

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
POF DUPLEX - PROFINET ТИП B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET ТИП C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Преимущества

  • Передача данных пр оптоволокну до 70м
  • Простое использование
  • Отсутствие воздействия внешних полей
  • Отсутствие проблем с заземлением
  • Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

  • Для оптической передачи сигналов в промышленном применении
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • При 100 Мбит/с.: макс. 50 м длина кабеля
  • PROFINET тип B: для неподвижного применения
  • PROFINET тип C:
    для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях)

Характеристики

  • Версия кабеля с наружной оболочкой из ПВХ:
    для стандартного применения в промышленной среде
  • Версия кабеля с наружной оболочкой из полиуретана:
    для высокого механического или химического воздействия в промышленной среде
  • PNB - PROFINET-Тип B
  • PNC - PROFINET-Тип C
  • FD - сверхгибкий (для применения в буксируемых кабельных цепях)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Маслостойкий в соотв. с IEC 60811-2-1

Конструкция

  • Полимерное оптическое волокно (POF)
  • Оболочка из ПА
  • Цветовая кодировка волокна: чёрный,
    оранжевый (со стреловидным нанесением)
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Материал наружной оболочки полиуретан или ПВХ (см. описание)
  • Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферное волокно: 2.2мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Черный, оранжевый (со стреловидным нанесением)

Стандартное обозначение

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 10 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • см. технический паспорт

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация:
    от -20 °C до +70 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.