HITRONIC® POF DUPLEX сдвоенный провод
Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиэтиленовой оболочкой
HITRONIC® POF DUPLEX PE, спаренный волокна POF с буфером PE, J-V2Y 2x1P980/1000
Для непосредственного монтажа штекерного соединителя
Артикул | Обозначение | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наружный диаметр [мм] | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
28000002
|
HITRONIC® POF DUPLEX PE | 980/1000 POF | 2 | 4,4 | 7,6 |
Преимущества
- Длина линии передачи до 70 м
- Для прямого конфекционирования штекером
- Простое использование
- Нет перекрёстных помех
- Оптимальная электромагнитная совместимость
Области применения
- Волоконно-оптические кабели с полимерным волокном для промышленного применения, для оптической передачи сигналов
- Предназначены специально для неподвижного применения в распределительных шкафах, в кабельных каналах или трубах при легких механических нагрузках
- Лёгкие механические нагрузки
- Маркировка белыми точками
Характеристики
- Без галогенов
- Небольшой вес
- Особо гибкие
Конструкция
- Полимерное оптическое волокно (POF)
- Сдвоенный провод
- Оболочка из ПЭ
- Без наружной оболочки
- Цвет: Чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
-
Размеры
- Два волокна: 2x2,2 мм
-
Маркировка жил
- Черный/черный с белыми точками
-
Тип оптического волокна
- POF - P980/1000
Стандартное обозначение
- J-V2Y
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
- Материал оболочки волокна: фторполимер
-
Допустимый радиус изгиба
- ≥ 10 x D
-
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 10 Н
- Кратковременно: 30 Н
-
Tемпературный диапазон
- Эксплуатация: от -55°C до +85°C
- Монтаж: от -10 °C до +50 ℃
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.