HITRONIC® POF cables for PROFINET applications
Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиуретановой оболочкой для PROFINET типа В или С
PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
PROFINET соответствие- Тип B или Тип C
Преимущества
- Передача данных пр оптоволокну до 70м
- Простое использование
- Отсутствие воздействия внешних полей
- Отсутствие проблем с заземлением
- Для прямого конфекционирования штекером
Области применения
- Для оптической передачи сигналов в промышленном применении
- PROFINET / Industrial Ethernet
- При 100 Мбит/с.: макс. 50 м длина кабеля
- PROFINET тип B: для неподвижного применения
- PROFINET тип C:
для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях)
Характеристики
- Версия кабеля с наружной оболочкой из ПВХ:
для стандартного применения в промышленной среде - Версия кабеля с наружной оболочкой из полиуретана:
для высокого механического или химического воздействия в промышленной среде - PNB - PROFINET-Тип B
- PNC - PROFINET-Тип C
- FD - сверхгибкий (для применения в буксируемых кабельных цепях)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Внешняя оболочка из полиуретана: маслостойкость по IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2
Конструкция
- Полимерное оптическое волокно (POF)
- Оболочка из ПА
- Цветовая кодировка волокна: чёрный,
оранжевый (со стреловидным нанесением) - Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
- Материал наружной оболочки полиуретан или ПВХ (см. описание)
- Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
-
Размеры
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Кабель: см. таблицу
-
Маркировка жил
- Черный, оранжевый (со стреловидным нанесением)
-
Стандартное обозначение
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
- Материал оболочки волокна: фторполимер
-
Допустимый радиус изгиба
- ≥ 10 x D
-
Допустимые растягивающие нагрузки
- см. технический паспорт
-
Tемпературный диапазон
- Эксплуатация:
от -20 °C до +70 °C - Монтаж: от -10 °C до +50 ℃
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.