HITRONIC® POF SIMPLEX провод

Синтетическое волокно в одножильном исполнении с полиэтиленовой оболочкой

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, волокно POF-Simplex с буфером PE, J-V2Y 1P980/1000, диаметр волокна 2,2 мм, черный цвет

Для прямого конфекционирования штекером

Без галогенов Незначительный вес

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE 980/1000 POF 1 2,2 3,8

Преимущества

  • Длина линии передачи до 70 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Простое использование
  • Нет перекрёстных помех
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Волоконно-оптические кабели с полимерным волокном для промышленного применения, для оптической передачи сигналов
  • Предназначены специально для неподвижного применения в распределительных шкафах, в кабельных каналах или трубах при легких механических нагрузках

Характеристики

  • Небольшой вес
  • Особо гибкие
  • Оболочка жил без галогенов

Конструкция

  • Полимерное оптическое волокно (POF)
  • Оболочка из ПЭ
  • Без наружной оболочки
  • Цвет: Чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферное волокно: 2.2мм

Тип оптического волокна

  • POF - P980/1000

Стандартное обозначение

  • J-V2Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 10 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 5 Н
  • Кратковременно: 15 Н

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация: от -55°C до +85°C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.