POF штекер и оптический соединитель HFBR

Штекеры и коннекторы для кабеля из синтетического волокна типа HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Соединитель и переходник POF для семейства HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

Артикул Обозначение Цвет
Штекер HFBR-4501, Simplex, с обжимным кольцом
29140099
POF штекер HFBR4501 GY Simplex /4 шт. серый
29140098
POF штекер HFBR4501 GY Simplex /50 шт. серый
Штекер HFBR-4503, Simplex, с фиксатором (защелкой), обжимное кольцо
29141099
POF штекер HFBR4503 GY Simplex /4 шт. серый
29141098
POF штекер HFBR4503 GY Simplex /50 шт. серый
29142098
POF штекер HFBR4506 WH Duplex /50 шт. белый
29143098
POF штекер HFBR4511 BL Simplex /50 шт. голубой
Штекер HFBR-4513, Simplex, с фиксатором (защелкой), обжимное кольцо
29144099
POF штекер HFBR4513 BL Simplex /4 шт. голубой
29144098
POF штекер HFBR4513 BL Simplex /50 шт. голубой
Штекер HFBR-4516, Duplex, с фиксатором (защелкой), обжимное кольцо
29145099
POF штекер HFBR4516 GY Duplex /4 шт. серый
Штекер HFBR-4531, Simplex, техника зажима
29146099
POF штекер HFBR4531 BK Simplex / 4 шт. чёрный
Оптические соединители HFBR4505
29440099
POF оптический соединитель HFBR4505 GY Simplex/4 шт. серый
Оптические соединители HFBR4515
29441099
POF оптический соединитель HFBR4515 BL Simplex/4 шт. голубой

Преимущества

  • Совместим с серией штекеров
    и компонентов универсального соединения
  • Различные цвета для кодировки соединений

Области применения

  • Автоматизация производства
  • Медицинское оборудование
  • Телекоммуникационные системы
  • Автомобильные сети
  • Монтажные платы

Характеристики

  • Штекер серии HFBR для 2,2 мм POF с пылезащитным колпачком
  • Для обжима или клеммовое соединение
  • Simplex или Duplex типы

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.