POF штекер F-SMA и ST(BFOC)

Аксессуары для кабелей из синтетического волокна, штекеры типа FSMA и ST(BFOC)

Соединитель POF F-SMA и ST(BFOC) для кабелей различного типа и размера, для обжима или зажима

Штекеры FSMA и ST(BFOC) для волокон POF

Артикул Обозначение
Штекер FSMA с рифленой гайкой для обжима
29135099
POF штекер FSMA обжатие 2,2 /4 шт.
29137099
POF штекер FSMA обжатие 6,0 /4 шт.
Штекер FSMA с шестигранной гайкой для обжима
29135089
POF-штекер FSMA шест. обжатие 2,2 /4 шт.
29132089
POF-штекер FSMA шест. обжатие 6,0 /4 шт.
Штекеры FSMA с шестигранной гайкой для фиксации
29130089
POF-штекер FSMA шест. зажим 2,2 /4 шт.
Штекер ST(BFOC) для обжима
29125099
POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /4 шт.
29125098
POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /50 шт.
Штекеры ST(BFOC) для зажима
29120099
POF штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /4 шт.
29120098
POF штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /50 шт.

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

Преимущества

  • Для крепления зажимом или соединения обжимом, для простого монтажа

Характеристики

  • Штекер FSMA и ST(BFOC)
    с рифленой гайкой или
    шестигранной гайкой для обжима,
    склеивания или простой фиксации
  • Подходит для POF 2,2 мм
  • Для различных диаметров кабеля
    (2,2 мм и 6,0 мм)
  • Штекер с пылезащитным колпачком и защитой от перегибов
  • Защита от перегибов-цвет: черный и красный