Измерительное оборудование POF; инструменты и принадлежности - lapprussia.lappgroup.com

POF Измерительное оборудование

Комплект измерительных приборов для диапазона длины волны 660 и 850 нм; для измерения готовых систем POF и PCF

Измерительное оборудование POF для волны длиной 660 нм и 850 нм; пригодно для измерения затухания в собранных системах POF и PCF; различные типы соединителей; полимерное оптическое волокно (980/1000)

Артикул Обозначение
29500070
POF оптический передатчик (TMR)
POF переходник для TMR, длина волны 650 нм
29500071
POF оптический переходник TMR - HFBR, 650 нм
29500072
POF оптический переходник TMR - FSMA, 650 нм
29500073
POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 650 нм
POF переходник для TMR, длина волны 660 нм
29500074
POF оптический переходник TMR - F05, 660 нм
29500075
POF оптический переходник TMR - HFBR, 660 нм
29500076
POF оптический переходник TMR - FSMA, 660 нм
29500077
POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 660 нм
POF Оптический измеритель мощности 660/850 нм
29500080
POF Оптический измеритель мощности 660/850 нм
POF Адаптеры измерителя мощности
29500081
POF Адаптер измерителя мощности HFBR4501/4521
29500082
POF Адаптер измерителя мощности FSMA
29500083
POF Адаптер измерителя мощности ST(BFOC)
29500084
POF Адаптер измерителя мощности F05
POF Комплект измерительного оборудования без адаптеров
29500089 POF Комплект измерительного оборудования 660/850нм

Преимущества

  • Комплект измерительной аппаратуры для длин волн 660/850нм
  • Подходят для проверки качества соединения кабелей и соединителя POF и PCF

Характеристики

  • Измерительный прибор поставляется без переходников. Сменные переходники в зависимости от типа штекера необходимо заказывать отдельно.
  • Оптический передатчик уровня:
    длина волны зависит от сменного переходника
    - 650нм
    - 660нм
    - 850нм (по запросу)
  • Оптический измеритель мощности:
    для измерения вносимого затухания
    конфекционированной системы POF (PCF) и cогласованной с оптическим передатчиком.

Конструкция

  • Оптический переходник с цифровой индикацией, длина волны зависит от адаптера. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
  • Оптический измеритель мощности с цифровой индикацией, длина волны 660/850 нм. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
  • Комплект измерительных приборов (29500089):
    оптический датчик уровня и прибор для измерения мощности в виде комплекта в удобном чемоданчике, сменный адаптер в комплект не входит

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002609
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для световодной техники

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.