Набор для конфекционирования POF

Набор для оконцевания штекеров типа POF для зажима: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

Сборочный комплект POF содержит все необходимые инструменты для сборки соединителей обжимного типа: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ

Артикул Обозначение
Набор для конфекционирования для штекера POF FSMA
29500001
Комплект для сборки, POF, штекер FSMA
Набор для конфекционирования для штекера POF ST(BFOC)
29500002
Комплект для сборки, POF, штекер ST (BFOC)
Набор для конфекционирования для штекера POF SC/SC-RJ
29500004
Монтажный комплект для POF разъёма типа SC

Преимущества

  • Простое использование
  • В набор входят все инструменты, необходимые для сборки штекера
  • Для конфекционирования на местах

Характеристики

  • Наборы подходят для POF разъёмов типа FSMA и ST (BFOC), а так же SC/SC-RJ
  • Содержимое: обжимной инструмент, клещи для зачистки изоляции, полировочный диск FSMA / ST(BFOC) / SC или SC-RJ, полировальный лист, резак

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002609
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для световодной техники

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.