Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Инструменты и аксессуары для полировки POF

Полировальные диски для штекеров различных форм; полировальные блоки, аксессуары

Аксессуары POF для монтажа штекеров; полировальные диски для различных штекеров; полировальные блоки; полимерный оптический кабель (P980/1000)

Артикул Обозначение
Полировальные диски для сборки штекеров POF
29500031
Полировальный диск POF FSMA штекер
29500032
Полировальный диск POF ST(BFOC) штекер
29500033
Полировальный диск POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034 Полировальный диск POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
Полировальный диск POF F05 Штекер
29500036
Полировальный диск POF Simplex 2,2 мм
29500733 Полировальный диск PCF HFBR4521 штекер
29500037
Полировальный диск POF SC штекер
Полировальная пленка
29500021
Полировочные листы 1000 (синие)
29500024
Полировочные листы 5 мкм (коричневые)
29500023
Полировочные листы 1 мкм (зеленые)
29500022
Полировочные листы 0,3 мкм (белые)
Аксессуары для полировки
29500020 Полировальная стеклянная пластина 150х230 мм

Преимущества

  • Простое использование
  • Подходят для набора конфекционирования штекерами для волокна POF

Характеристики

  • Аксессуары для конфекционирования кабелей с волокном POF
  • Полировальный диск для штекеров POF различных типов
  • Другие типы по запросу
  • Полировочная бумага с различным размером зернистости для обработки торца волокон.
  • Процесс полировки:
    POF - полир. листы 1000 (синие)
    полир. листы 5 мкм (корич.)
    полир. листы 1 мкм (зеленые)
    PCF - полир. листы 5 мкм (корич.)
    полир. листы 1 мкм (зеленые)
    полир. листы 0,3 мкм (белые)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: инструмент для разделки оптических кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001126
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для резки стекловолокна

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.