HITRONIC® PCF кабели для PROFINET применения

PCF в дуплексном исполнении с оболочкой из ПВХ или полиуретана для PROFINET типа В или С

Оптические кабели в соответствии со стандартом PROFINET типа В и С соответственно, с двойным кабелем 2K200/230 PCF, цветовой кодировкой; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET соответствие- Тип B или Тип C
  • Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Термостойкие Незначительный вес Маслостойкий Оптимальная защита от растягивающих усилий Для буксируемых кабельных цепей

CULUS PROFINET

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7,5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7,2 55
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8,8 76

Преимущества

  • Передача данных по оптоволокну до 500м
  • Простое использование
  • Отсутствие воздействия внешних полей
  • Отсутствие проблем с заземлением
  • Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

  • PCF DUPLEX кабели для оптической передачи данных для промышленного применения
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • При 100 Мбит/с.: макс. 100 м длина кабеля
  • PROFINET тип B: для неподвижного применения
  • PROFINET тип C:
    для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях)

Характеристики

  • Версия кабеля с наружной оболочкой из ПВХ:
    для стандартного применения в промышленной среде
  • Версия кабеля с наружной оболочкой из полиуретана:
    для высокого механического или химического воздействия в промышленной среде
  • PNB - PROFINET-Тип B
  • PNC - PROFINET-Тип C
  • FD - сверхгибкий (для применения в буксируемых кабельных цепях)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • 28055702: с сертификацией c(UL)us
    (OFNG 75°C)
  • Вариант в полиуретане: стойкий к воздействию масла согласно IEC 60811-2-1 и DIN EN 50363-10-2

Конструкция

  • PCF кабель с ПВХ оболочкой, цветовой кодировкой жил, с плотной буферной оплёткой
  • Наружный диаметр одного кабеля: 2,2 мм
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Материал наружной оболочки полиуретан или ПВХ (см. описание)
  • Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферизованное волокно: 0,5 мм
    Одиночный кабель: 2,2 мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Черный, оранжевый (со стреловидным нанесением)

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • см. техпаспорт

Стандартное обозначение

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • см. технический паспорт

Tемпературный диапазон

  • См. техпаспорт

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.