Версия кабеля HITRONIC® PCF DUPLEX с наружной оболочкой PUT для применения в силовых кабельных цепях - lapprussia.lappgroup.com

HITRONIC® PCF DUPLEX FD кабели

PCF в дуплексном исполнении для подвижной прокладки, наружная оболочка из полиуретана, не содержит галогенов

Версия кабеля HITRONIC® PCF DUPLEX с полиуретановой наружной оболочкой для использования в силовых цепях, цвет кабеля оранжевый; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Гибкий кабель PCF, совместимый со всеми BUS системами

Для буксируемых кабельных цепей Оптимальная защита от растягивающих усилий Незначительный вес Термостойкие Без галогенов

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр, мм Вес, кг/км
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 63

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферизованное волокно: 0,5 мм
    Одиночный кабель: 2,2 мм
  • Кабель: 8,8 мм

Маркировка жил

  • красный, зеленый

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Стандартное обозначение

  • A/J-V(ZN)H11Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 800 Н
  • кратковременно: 2000 Н

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация:
    от -20 °C до +70 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

Преимущества

  • Для использования в буксируемых кабельных цепях
  • Длина линии передачи до 500 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Стойкость к маслам, бензину,
    солям и щелочам
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Для особо гибкого применения
  • Для передачи данных в системах Fieldbus, например, PROFIBUS, INTERBUS и т.д.
  • В качестве звена между движущимися
    узлами
  • Промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Возможные длины волн передачи: 650 нм и 850 нм
  • Соответствует требованиям всех BUS-систем
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение

Конструкция

  • С цветной маркировкой, PCF отдельные кабели, плотный буфер, в оболочке FRNC
  • Наружный диаметр одного кабеля: 2,2 мм
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: оранжевый (RAL 2003)